Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

6 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=Bıçağın ucunun şekli burada seçilir örneğin, yuvası, Phillips, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aletler - SF-CCK 9 - 1212525

Tüm yaygın kapama tipleri için, metal pano anahtarları: 3-5 mm iki yönlü anahtar ucu, 5, 6, 7-8, 9-10 mm kare, 7, 8-9, 10-11 mm üçgen, özel 6 mm

Pano anahtarı - USS 4 - 1203149

Pano anahtarı, metal, tüm yaygın kontrol pano tipleri için

Tornavida - TSD-M 6NM - 1212226

Tork ayarlı tornavida, EN ISO 6789 standardına uygun doğruluk, 3 ‐ 6 Nm arası ayarlanabilir

Vida - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

Bit, pozitif/negatif PH/uçlu, E6.3-1/4" uç, boyut: PH 2 x 70 mm, sertleştirilmiş, DIN 3126-F6.3/ISO 1174'e uygun taşıyıcılar için

Vida fişi - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

Vida fişi, Kapılı polyester muhafaza için, 8 mm kare bit, renk: bej

Vida fişi - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

Vida fişi, Kapılı polyester muhafaza için, 8 mm kare bit, uzunluk: 42 mm, çap: 16,8 mm, renk: bej

6 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat