Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

76 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Test fişi - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Test fişi, pin sayısı: 1, genişlik: 9 mm, renk: kırmızı

Test fişi - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Test fişi, 100 mΩ entegre direnç ile, 3 W, pin sayısı: 1, genişlik: 9 mm, renk: kırmızı

Test fişi - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Test fişi, pin sayısı: 2, genişlik: 19,5 mm, renk: kırmızı

Test fişi - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Test fişi, pin sayısı: 3, genişlik: 27,7 mm, renk: kırmızı

Test fişi - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Test fişi, pin sayısı: 4, genişlik: 34,2 mm, renk: kırmızı

Kör fiş - FBP-2/A7 - 3069497

Kör fiş, VDE kodlu tip A7, pin aralığı: 8,2 mm, uzunluk: 81 mm, genişlik: 71 mm, pin sayısı: 7, renk: gri

Kör fiş - FBP-2/A14 - 3069500

Kör fiş, VDE kodlu tip A14, pin aralığı: 8,2 mm, uzunluk: 81 mm, genişlik: 146,7 mm, pin sayısı: 14, renk: gri

Kör fiş - FBP-2/B7 - 3069498

Kör fiş, VDE kodlu tip B7, pin aralığı: 8,2 mm, uzunluk: 81 mm, genişlik: 71 mm, pin sayısı: 7, renk: gri

Kör fiş - FBP-2/B14 - 3069501

Kör fiş, VDE kodlu tip B14, pin aralığı: 8,2 mm, uzunluk: 81 mm, genişlik: 146,7 mm, pin sayısı: 14, renk: gri

Kör fiş - FBP-2/B19 - 3069503

Kör fiş, VDE kodlu tip B19, pin aralığı: 8,2 mm, uzunluk: 81 mm, genişlik: 187,5 mm, pin sayısı: 19, renk: gri

76 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat