Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

58 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



Giriş/çıkış modülü - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Saha sinyallerinin direkt beslemesi, 30 V, 1 A maksimum.

Giriş/çıkış modülü - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Saha sinyallerinin direkt beslemesi, 30 V, 1 A maksimum.

Giriş/çıkış modülü - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Analog giriş ve çıkış sinyalleri, sigorta açma göstergeli, test noktalarıyla ayırma, 500 mA.

Giriş/çıkış modülü - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Dijital giriş ve çıkış sinyalleri, sigorta açma göstergeli, test noktalarıyla ayırma, 30 V, 1 A maksimum.

Giriş/çıkış modülü - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Dijital röle çıkışı, açma göstergeli sigorta, seçilebilir NA veya NK kontak, 24 V DC, 3 A.

Giriş/çıkış modülü - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2906602

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Dijital röle çıkışı, açan sigorta göstergeli, seçilebilir NA veya NK kontak, 120 V AC, 3 A

Giriş/çıkış modülü - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Dijital röle çıkışı, açan sigorta göstergeli, aktif devre göstergesi, 24 V DC.

Giriş/çıkış modülü - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Dijital röle çıkışı, açan sigorta göstergeli, aktif devre göstergesi, 120 V AC.

yeni

Giriş/çıkış modülü - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2910153

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Dijital röle çıkışı, açma göstergeli sigorta, seçilebilir NA veya NK kontak, 24 V DC, 3 A.

yeni

Giriş/çıkış modülü - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2910154

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Dijital röle çıkışı, açan sigorta göstergeli, seçilebilir NA veya NK kontak, 120 V AC, 3 A

58 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat