Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

35 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aletler - SF-CCK 9 - 1212525

Tüm yaygın kapama tipleri için, metal pano anahtarları: 3-5 mm iki yönlü anahtar ucu, 5, 6, 7-8, 9-10 mm kare, 7, 8-9, 10-11 mm üçgen, özel 6 mm

Pano anahtarı - USS 4 - 1203149

Pano anahtarı, metal, tüm yaygın kontrol pano tipleri için

Montaj plakası - AE MP SH CP 300X400 - 0899445

Montaj plakası, uzunluk: 2 mm, genişlik: 250 mm, yükseklik: 365 mm, renk: gümüş

Montaj plakası - AE MP SH CP 400X600 - 0899446

Montaj plakası, uzunluk: 2 mm, genişlik: 346 mm, yükseklik: 563 mm, renk: gümüş

Montaj plakası - AE MP SH CP 120X200 - 0899449

Montaj plakası, uzunluk: 2 mm, genişlik: 107 mm, yükseklik: 169 mm, renk: gümüş

Montaj plakası - AE MP SH CP 160X260 - 0899450

Montaj plakası, uzunluk: 2 mm, genişlik: 147 mm, yükseklik: 229 mm, renk: gümüş

Montaj plakası - AE MP SH CP 160X340 - 0899451

Montaj plakası, uzunluk: 2 mm, genişlik: 147 mm, yükseklik: 309 mm, renk: gümüş

Montaj plakası - AE MP SH CP 200X150 - 0899452

Montaj plakası, uzunluk: 2 mm, genişlik: 118,5 mm, yükseklik: 187 mm, renk: gümüş

Montaj plakası - AE MP SH CP 200X200 - 0899447

Montaj plakası, uzunluk: 2 mm, genişlik: 165,5 mm, yükseklik: 182 mm, renk: gümüş

Montaj plakası - AE MP SH CP 200X300 - 0899448

Montaj plakası, uzunluk: 2 mm, genişlik: 182 mm, yükseklik: 265,5 mm, renk: gümüş

35 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat