Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

28 Sonuçlar

Anten bariyeri - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Kontrol panosu geçişi için anten bariyeri, koruma tipi: Ex i, koruma sınıfı: IP65, bariyer tesisatı: Bölge 2, anten tesisatı: Bölge 0, 1 veya 2, frekans aralığı: 0,3 GHz ... 6 GHz, bağlantı: 2 x N (dişi), ATEX ve IECEx onaylı

Anten splitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Anten splitter, frekans aralığı: 0.3 GHz ... 6 GHz, koruma sınıfı: IP65, bağlantı: 3 x N (dişi), anten bağlantısı için uygun bağlantı (Sipariş No. 2700677)

Aşırı gerilim koruma cihazı - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Koaksiyel sinyal arabirimleri için aşırı gerilim koruması olarak Lambda/4 teknolojili fiş. Bağlantı: N konnektörler fiş/soket

Aşırı gerilim koruma cihazı - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Koaksiyel sinyal arabirimleri için aşırı gerilim koruması olarak Lambda/4 teknolojili fiş. Bağlantı: Erkek/dişi SMA konnektörler.

Aşırı gerilim koruma cihazı - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Koaksiyel sinyal arabirimleri için aşırı gerilim koruması olarak Lambda/4 teknolojili fiş. Bağlantı: N konnektörler dişi konnektör/dişi konnektör

Adaptör - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Kontrol panosu geçişi için anten adaptörü, frekans aralığı: 0,3 GHz ... 6 GHz, koruma sınıfı: IP65, bağlantı: 2 x N (dişi)

Anten splitter - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

Anten sinyalleri için 4 yollu dağıtıcı (anten splitter), 4 üst uçta SMA (dişi) ve alt uçta SMA (erkek) bağlantısı

Adaptör - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Anten adaptörü, frekans aralığı: 0,3 GHz ... 6 GHz, bağlantı: RSMA (erkek) -> SMA (dişi)

Adaptör - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Kontrol panosu beslemesi için anten adaptörü, frekans aralığı: 0,3 GHz ... 6 GHz, bağlantı: 2 x SMA (dişi)

Koruma bantı - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Kendiliğinden sertleşen koruma bantı, adaptörlerin, anten ayırıcıların, kablo bağlantılarının, v.s. hava etkilerine karşı koruması için, rulo uzunluğu: 3 m

28 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat