Ürün listesi AC bağlantı teknolojisi

Filtre

50 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

PRC cihaz konnektörü, siyah, 3-kut., 690 V (IEC 61984), 32 A, 4.0 mm², 150 mm kablo uzunluğu, izole halkalı yüksüklü

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Kontaksız PRC kontak taşıyıcı, siyah, 3 pinli, 690 V/35 A, 2,5 mm² ... 6 mm² krimp kontaklar için

Konnektörler - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRC konnektör, siyah, 3-kut. 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, 12 mm ... 16 mm çapındaki kablolar için Vidalı bağlantı ile.

Konnektörler - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRC konnektör, siyah, 3-kut. 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, 16 mm ... 21 mm çapındaki kablolar için vidalı bağlantı ile.

Konnektörler - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRC konnektör, siyah, 3-kut. 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, 8 mm ... 12 mm çapındaki kablolar için Vidalı bağlantı ile.

Konnektörler - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRC konnektör, siyah, 3-kut. 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, 8 mm ... 21 mm çapındaki kablolar için Vidalı bağlantı ile.

Koruma kapağı - PRC COVER M - 1409237

3 ve 5 kut. için koruyucu kapak. PRC cihaz fişleri

50 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat