Ürün listesi AC bağlantı teknolojisi

Filtre

50 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kuplör geçmeli konnektörü - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Ürün kapsamı: PRC, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 16 mm, maks. kablo çapı: 21 mm. Aletle çıkarılan versiyon

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Yuvarlak konnektörler (cihaz tarafı), Ürün kapsamı: PRC, Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 3, nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, Kontak tipi: Pin

Kuplör geçmeli konnektörü - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Ürün kapsamı: PRC, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 12 mm, maks. kablo çapı: 16 mm. Aletle çıkarılan versiyon

Kuplör geçmeli konnektörü - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Ürün kapsamı: PRC, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 8 mm, maks. kablo çapı: 12 mm. Aletle çıkarılan versiyon

Kuplör geçmeli konnektörü - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Ürün kapsamı: PRC, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 8 mm, maks. kablo çapı: 21 mm. Aletle çıkarılan versiyon

Koruma kapağı - PRC COVER M - 1409237

Koruma kapağı, Ürün kapsamı: PRC, Koruma kapağı, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah. Konnektörler için uygun (MS)

Kuplör geçmeli konnektörü - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Ürün kapsamı: PRC, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 5, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 8 mm, maks. kablo çapı: 12 mm. Aletle çıkarılan versiyon

Kuplör geçmeli konnektörü - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Ürün kapsamı: PRC, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 5, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 12 mm, maks. kablo çapı: 16 mm. Aletle çıkarılan versiyon

Kuplör geçmeli konnektörü - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Ürün kapsamı: PRC, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 5, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 16 mm, maks. kablo çapı: 21 mm. Aletle çıkarılan versiyon

Kuplör geçmeli konnektörü - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Ürün kapsamı: PRC, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 5, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 8 mm, maks. kablo çapı: 21 mm. Aletle çıkarılan versiyon

50 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300