Ürün listesi AC şarj kontrolörleri

Filtre

16 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH - 1018701

Elektrikli araçların IEC 61851-1 uyarınca alternatif akımla şarj edilmesi için şarj kontrol cihazı; entegre DC artık akım izleme, gerilim arızası durumunda otomatik fiş çözme mekanizması, güç sayacı için arabirim ve RFID okuyucu dahildir. Ethernet arabirimi üzerinden konfigürasyon ve kontrol.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - 1018702

Elektrikli araçların IEC 61851-1 uyarınca alternatif akımla şarj edilmesi için şarj kontrol cihazı; entegre DC artık akım izleme, gerilim hatası durumunda otomatik fiş çözme mekanizması, güç sayacı için arabirim ve RFID okuyucu dahildir. Ethernet arabirimi veya mobil servis arabirimi (OCPP) üzerinden konfigürasyon ve kontrol.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

DIN rayı montajı için muhafazalı EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS şarj kontrol cihazı; 3-fazlı AC şebekelerde elektrikli araçların IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için kullanılır. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarlarının yanısıra bir kilitleme kontrolörü halihazırda entegre durumdadır.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

PCB olarak EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB şarj kontrol cihazı; 3-fazlı AC şebekelerde elektrikli araçların IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için kullanılır. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarlarının yanısıra bir kilitleme kontrolörü halihazırda entegre durumdadır.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

DIN rayı montajı için muhafazalı EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB şarj kontrol cihazı; 3-fazlı AC şebekelerde elektrikli araçların IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için kullanılır. Sabit monteli Araç Konnektörü bulunan şarj istasyonları için optimize edilmiştir. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarları halihazırda entegre durumdadır.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Elektrikli araçların 3 fazlı AC güç şebekelerinde IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için PCB olarak EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB şarj kontrolörü. Sabit monteli Araç Konnektörü bulunan şarj istasyonları için optimize edilmiştir. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarları halihazırda entegre edilmiştir.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

Elektrikli araçların 3 fazlı AC güç şebekelerinde IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için PCB olarak EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB şarj kontrolörü. Sabit monteli Araç Konnektörü bulunan şarj istasyonları için optimize edilmiştir. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarları halihazırda entegre edilmiştir.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

PCB olarak EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB şarj kontrol cihazı; 3-fazlı AC şebekelerde elektrikli araçların IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için kullanılır. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarlarının yanısıra bir kilitleme kontrolörü halihazırda entegre durumdadır.

16 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat