Ürün listesi AC şarj kontrolörleri

Filtre

14 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_MODE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC şarj kontrolörü - EM-CP-PP-ETH - 2902802

EV şarj kontrolü elektrikli arabaları 3 fazlı AC şebekeden IEC 61851-1 Mode 3'e uygun olarak şarj etmek için kullanılır. Gerekli tüm fonksiyonlar entegre edilmiştir. Çeşitli şarj uygulamaları için ek fonksiyonlar mevcuttur.

Gerilim izleme cihazı - EM-EV-CLR-12V - 2903246

EV Şarj Kilidi Açma elektrikle çalışan fiş kilidi ayar elemanının 12 V çalışma gerilimini denetler, litileme ve kilit açma sinyallerini yönlendirir ve çalışma gerilimi düştüğünde ayar elemanına bir kilit açma sinyali gönderir.

yeni

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB - 1623656

Entegre devre kesiciye sahip elektrikli araçları şarj etmek için, tek-devre bir çözüm şeklinde SAE J1772'ye uygun Seviye 2 şarj kontrol cihazı.

yeni

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS - 1627215

Entegre devre kesiciye sahip elektrikli araçları şarj etmek için, tek-devre bir çözüm şeklinde DIN rayına monte etmek üzere SAE J1772'ye uygun Seviye 2 şarj kontrol cihazı.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

DIN rayı montajı için muhafazalı EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS şarj kontrol cihazı; 3-fazlı AC şebekelerde elektrikli araçların IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için kullanılır. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarlarının yanısıra bir kilitleme kontrolörü halihazırda entegre durumdadır.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

PCB olarak EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB şarj kontrol cihazı; 3-fazlı AC şebekelerde elektrikli araçların IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için kullanılır. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarlarının yanısıra bir kilitleme kontrolörü halihazırda entegre durumdadır.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

DIN rayı montajı için muhafazalı EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB şarj kontrol cihazı; 3-fazlı AC şebekelerde elektrikli araçların IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için kullanılır. Sabit monteli Araç Konnektörü bulunan şarj istasyonları için optimize edilmiştir. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarları halihazırda entegre durumdadır.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Elektrikli araçların 3 fazlı AC güç şebekelerinde IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için PCB olarak EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB şarj kontrolörü. Sabit monteli Araç Konnektörü bulunan şarj istasyonları için optimize edilmiştir. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarları halihazırda entegre edilmiştir.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

Elektrikli araçların 3 fazlı AC güç şebekelerinde IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için PCB olarak EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB şarj kontrolörü. Sabit monteli Araç Konnektörü bulunan şarj istasyonları için optimize edilmiştir. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarları halihazırda entegre edilmiştir.

AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

PCB olarak EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB şarj kontrol cihazı; 3-fazlı AC şebekelerde elektrikli araçların IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için kullanılır. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarlarının yanısıra bir kilitleme kontrolörü halihazırda entegre durumdadır.

14 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat