Haberlere Genel Bakis

Hızlı bağlantı teknolojili ekranlı SACC konnektörler

09.02.2016

SACC M12 konnektörü  

Data ve sinyal için hızlı bağlantılı ekranlı M12 konnektör

Phoenix Contact'ın IDC bağlantılı ekranlı M12 konnektörleri kabloların kolay hazırlanması ve kullanımı kolay konnektörlerle hızlı montaj sağlar.

Konnektörler sadece iki komponentten oluşur. Ekranlı konnektörlerde sadece dış kılıf ve örgü çıkarılmalıdır; litz telleri aynen kalır. Konnektör geniş bir bağlantı aralığı sunar: 0.14 mm² - 0.75 mm². Ayrıca maksimum kablo dış çapı 9.7 mm'ye çıkarılmıştır. Böylece tüm sinyal ve veri kabloları sahada monte edilebilir. Bireysel kablo renkleri kablo tipine göre standardize edilir ve bağlantı alanına atanmalıdır. Bu renkler bağlantı alanında renk kodlaması ve sayısal kodlamayla yansıtılır. A, B, D ve X gibi ortak kodlamalar 10 Gbps'ye kadar sinyal ve veri iletimi için kullanılır.


Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300
Referrer: