Haberlere Genel Bakis

Yeni DC gerilim transdüseri

04.11.2015

MACX MCR-VDC gerilim transdüseri  

Sinyal işleme için yeni gerilim transdüseri

Yeni MACX MCR-VDC gerilim transdüserleri sayesinde 660 V DC'ye kadar DC gerilimler ölçülür ve standart analog sinyallere dönüştürülür.

Modüller maksimum gerilime kadar topraklı devrelerde de kullanılabilir. IEC 61010 standardında belirtilen güvenlik yönetmeliklerine göre PCB üzerindeki atlama mesafeleri nedeniyle güçlü bir izolasyon sunarlar. DC ölçme transdüseri push-in veya vidalı bağlantı teknolojisiyle temin edilir. Ürünler muhafazanın üzerinden kolayca erişilen DIP siviç ile ayarlanır. Sekiz opsiyonel gerilim ölçme aralığına ek olarak arzu edilen standart sinyal de buradan ayarlanabilir. Kademeli ölçme aralığı 0 - 24 V DC'den başlar ve 0 - 550 V DC'ye uzanır. Zero/span ayarıyla ölçme aralıklarının herbiri ± %20 değiştirilerek ölçme aralığı 660 V DC'ye genişletilebilir. Ayar için alet gerekmez, modülün üzerindeki tekerlek ile yapılır. Böylece arzu edilen standart sinyal, ölçme geriliminin seviyesi ne olursa olsun her zaman maksimum değerine ulaşır.


Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300
Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat