Sigortalı modüler klemens - UT 4-HESILED 24 (5X20) - 3046090

Hızlı bağlantılı ayırma kollu sigortalı klemens, siyah, 5 x 20 mm kartuş sigortalar için, 24 V AC/DC için LED'li

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Çizimler



Uygulama çizimi  

Uygulama çizimi
Çoklu düzenleme ile sigortalı klemensler,
5 adet sigortalı klemensten oluşan blok

Uygulama çizimi  

Uygulama çizimi
Tekli düzenleme ile sigortalı klemens,
1 adet sigortalı klemens ve 4 adet geçiş klemensinden oluşan blok



Devre şeması  

Devre şeması

Başa dön

Genel

Not Akım kullanılan sigorta, gerilim LED tarafından belirlenir.
Sigorta arızalı ise, alt devre ayrılmaz.
Kat sayısı 1
Bağlantı sayısı 2
Nominal kesit 4 mm²
Renk siyah
İzolasyon malzemesi PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Uygulama alanı Demiryolu endüstrisi
Makine mühendisliği
Sistem imalatı
Nominal durum için maksimum güç kaybı 1,6 W
Sigorta G / 5 x 20
Sigorta tipi Cam / seramik / ...
Nominal darbe gerilimi 6 kV
Kirlilik sınıfı 3
Darbe gerilim kategorisi III
İzolasyon malzeme grubu I
Maksimum güç kaybı maks. 1,6 W (Aşırı yükte sigortalı klemensin tekli düzenlemesi)
maks. 1,6 W (Aşırı yükte birçok sigortalı klemensin enterkonekte düzenlemesi)
maks. 4 W (Kısa devrede sigortalı klemensin tekli düzenlemesi)
maks. 2,5 W (Kısa devrede birçok sigortalı klemensin enterkonekte düzenlemesi)
LED gerilim aralığı 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
LED akım aralığı 0,31 mA ... 0,95 mA
Standarda uygun bağlantı IEC 60947-7-3
Maksimum yük akımı 6,3 A (akım kullanılan sigorta tarafından belirlenir)
Nominal akım IN 6,3 A
Nominal gerilim UN 24 V
Açık yan taraf Hayır
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması -60 °C
Demiryolu araçlarında yangın davranışı (DIN 5510-2) Testi geçmiştir
Alev test yöntemi (DIN EN 60695-11-10) V0
Oksijen indisi (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Sınıf I 2
NF F16-101, NF F10-102 Sınıf F 2
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) geçti
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Başa dön

Boyutlar

Genişlik 6,2 mm
Uzunluk 57,8 mm
Yükseklik NS 35/7,5 73 mm
Yükseklik NS 35/15 80,5 mm
Başa dön

Bağlantı verisi

Tek damarlı min. iletken kesit alanı 0,14 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı 6 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı 0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı 6 mm²
İletken kesit alanı AWG min. 26
İletken kesit alanı AWG max. 10
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, min. 0,14 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks. 4 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, min. 0,14 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, maks. 4 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı min. 0,14 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı maks. 1,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı min. 0,14 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı maks. 1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız yüksüklü, min. 0,14 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks. 1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, min. 0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, maks. 2,5 mm²
Bağlantı yöntemi Vidalı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu 9 mm
İç silindirik gösterge A4
Vida yivi M3
Sıkma torku, min 0,6 Nm
Sıkma torku, maks. 0,8 Nm
Başa dön

Standartlar ve Yönetmelikler

Standarda uygun bağlantı CSA
IEC 60947-7-3
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Başa dön

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50
Tehlikeli maddelerle ilgili ayrıntılar için "Yüklemeler" altında "Üretici Beyanı" kategorisine gidin
Başa dön

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141116
eCl@ss 4.1 27141116
eCl@ss 5.0 27141116
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141116
eCl@ss 8.0 27141116
eCl@ss 9.0 27141116
Başa dön

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000899
ETIM 4.0 EC000899
ETIM 5.0 EC000899
ETIM 6.0 EC000899
Başa dön

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Başa dön
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat