Yaylı topraklama klemensi - ST 2,5-PE/L/L - 3036097

Yaylı topraklama klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, bağlantı sayısı: 6, kesit alanı: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, genişlik: 5,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Çizimler



Devre şeması  

Devre şeması

Başa dön

Genel

Kat sayısı 3
Bağlantı sayısı 6
Nominal kesit 2,5 mm²
Renk gri
İzolasyon malzemesi PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Nominal darbe gerilimi 6 kV
Kirlilik sınıfı 3
Darbe gerilim kategorisi III
İzolasyon malzeme grubu I
Nominal durum için maksimum güç kaybı 0,77 W (birden fazla seviye bağlanıyorken değer çarpılır)
Maksimum yük akımı 28 A (4 mm² iletken kesit alanı)
Nominal akım IN 24 A
Nominal gerilim UN 500 V
Açık yan taraf Evet
Şok koruması test spesifikasyonu DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
El arkası koruması garanti edilir
Parmak koruması garanti edilir
Aşırı gerilim testinin sonucu Testi geçmiştir
Aşırı gerilim testi set değeri 7,3 kV
Güç frekansı dayanım gerilimi testinin sonucu Testi geçmiştir
Güç frekansı dayanım gerilimi set noktası 1,89 kV
Bağlantı noktalarının mekanik stabilite testi sonucu (5 x iletken bağlantısı) Testi geçmiştir
Eğilme testi sonucu Testi geçmiştir
Dönme hızı eğilme testi 10 dev/dak
Eğilme testi dönüşleri 135
Kablo kesiti/ağırlık eğilme testi 0.08 mm² / 0.1 kg
2,5 mm²/0,7 kg
4 mm²/0,9 kg
Çekme test sonucu Testi geçmiştir
İletken kesit alanı/germe kuvveti testi 0,08 mm²
Çekme kuvveti set değeri 5 N
İletken kesit alanı/germe kuvveti testi 2,5 mm²
Çekme kuvveti set değeri 50 N
İletken kesit alanı/germe kuvveti testi 4 mm²
Çekme kuvveti set değeri 60 N
Taşıyıcı üzerine sıkı oturma sonucu Testi geçmiştir
Taşıyıcı üzerinde sıkı oturma NS 35
Set noktası 1 N
Gerilim düşümü testinin sonucu Testi geçmiştir
Gereksinimler, gerilim düşümü ≤ 3,2 mV
Sıcaklık artış testinin sonucu Testi geçmiştir
Kısa devre stabilite sonucu Testi geçmiştir
Kablo kesiti kısa devre testi 2,5 mm²
Kısa süreli akım 0,3 kA
Isı testi sonucu Testi geçmiştir
Vidasız modüler klemens sıcaklık döngüleri için eskime testi 192
Termal özelliklerin (iğne alev) etki süresi ispatı 30 s
Yaşlandırma testi sonucu Testi geçmiştir
Osilasyon, geniş bant gürültü testi sonucu Testi geçmiştir
Test spesifikasyonu, osilasyon, geniş bant gürültü DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Test spektrumu Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde
Test frekansı f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz
ASD seviyesi 6.12 (m/s2)2/Hz
Hızlanma 3,12 g
Her eksen için test süresi 5 h
Test talimatları X-, Y- ve Z-eksenleri
Şok testi sonucu Testi geçmiştir
Test spesifikasyonu, şok testi DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Çok biçimi Yarı sinüs eğrisi
Hızlanma 30g
Şok süresi 18 ms
Her yön için şok sayısı 3
Test talimatları X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif)
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması -60 °C
Demiryolu araçlarında yangın davranışı (DIN 5510-2) Testi geçmiştir
Alev test yöntemi (DIN EN 60695-11-10) V0
Oksijen indisi (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Sınıf I 2
NF F16-101, NF F10-102 Sınıf F 2
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) geçti
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Başa dön

Boyutlar

Genişlik 5,2 mm
Kapak genişliği 2,2 mm
Uzunluk 99,5 mm
Yükseklik NS 35/7,5 58 mm
Yükseklik NS 35/15 65,5 mm
Başa dön

Bağlantı verisi

Not Lütfen DIN raylarının akım taşıma kapasitesine dikkat edin.
Bağlantı yöntemi Yaylı bağlantı
Standarda uygun bağlantı IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
Tek damarlı min. iletken kesit alanı 0,08 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı 4 mm²
İletken kesit alanı AWG min. 28
İletken kesit alanı AWG max. 12
Çok damarlı min. iletken kesit alanı 0,08 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı 2,5 mm²
Min. AWG iletken kesiti, çok telli 28
Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı 14
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, min. 0,14 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks. 2,5 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, min. 0,14 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, maks. 2,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, maks. 0,5 mm²
Kablo soyma uzunluğu 8 mm ... 10 mm
İç silindirik gösterge A3
Başa dön

Standartlar ve Yönetmelikler

Standarda uygun bağlantı CSA
IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Başa dön

Environmental Product Compliance

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok
Başa dön

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141128
eCl@ss 4.1 27141128
eCl@ss 5.0 27141128
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Başa dön

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
Başa dön

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Başa dön
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat