Ayırmalı klemens - STTBS 4-TG - 3035483

Ayırmalı klemens, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, kesit alanı: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, genişlik: 6,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Çizimler



Devre şeması  

Devre şeması

Başa dön

Genel

Kat sayısı 2
Bağlantı sayısı 4
Nominal kesit 4 mm²
Renk gri
İzolasyon malzemesi PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Nominal darbe gerilimi 6 kV
Darbe gerilim kategorisi III
İzolasyon malzeme grubu I
Standarda uygun bağlantı IEC 60947-7-1
Nominal akım IN 28 A
Maksimum yük akımı 34 A (4 mm² iletken kesit alanı)
Nominal gerilim UN 500 V
Açık yan taraf Evet
Şok koruması test spesifikasyonu DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
El arkası koruması garanti edilir
Parmak koruması garanti edilir
Aşırı gerilim testinin sonucu Testi geçmiştir
Aşırı gerilim testi set değeri 7,3 kV
Güç frekansı dayanım gerilimi testinin sonucu Testi geçmiştir
Güç frekansı dayanım gerilimi set noktası 1,89 kV
Bağlantı noktalarının mekanik stabilite testi sonucu (5 x iletken bağlantısı) Testi geçmiştir
Eğilme testi sonucu Testi geçmiştir
Dönme hızı eğilme testi 10 dev/dak
Eğilme testi dönüşleri 135
Kablo kesiti/ağırlık eğilme testi 0.08 mm² / 0.1 kg
4 mm²/0,9 kg
6 mm2/1.4 kg
Çekme test sonucu Testi geçmiştir
İletken kesit alanı/germe kuvveti testi 0,08 mm²
Çekme kuvveti set değeri 5 N
İletken kesit alanı/germe kuvveti testi 4 mm²
Çekme kuvveti set değeri 60 N
İletken kesit alanı/germe kuvveti testi 6 mm²
Çekme kuvveti set değeri 80 N
Taşıyıcı üzerine sıkı oturma sonucu Testi geçmiştir
Taşıyıcı üzerinde sıkı oturma NS 35
Set noktası 1 N
Gerilim düşümü testinin sonucu Testi geçmiştir
Gereksinimler, gerilim düşümü ≤ 3,2 mV
Sıcaklık artış testinin sonucu Testi geçmiştir
Kısa devre stabilite sonucu Testi geçmiştir
Kablo kesiti kısa devre testi 4 mm²
Kısa süreli akım 0,48 kA
Kablo kesiti kısa devre testi 6 mm²
Kısa süreli akım 0,72 kA
Kablo kesiti kısa devre testi 2,5 mm²
Kısa süreli akım 0,3 kA
Yaşlandırma testi sonucu Testi geçmiştir
Vidasız modüler klemens sıcaklık döngüleri için eskime testi 192
Isı testi sonucu Testi geçmiştir
Termal özelliklerin (iğne alev) etki süresi ispatı 30 s
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması -60 °C
Demiryolu araçlarında yangın davranışı (DIN 5510-2) Testi geçmiştir
Alev test yöntemi (DIN EN 60695-11-10) V0
Oksijen indisi (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Sınıf I 2
NF F16-101, NF F10-102 Sınıf F 2
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) geçti
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Başa dön

Boyutlar

Genişlik 6,2 mm
Uzunluk 92,4 mm
Yükseklik NS 35/7,5 55 mm
Yükseklik NS 35/15 62,5 mm
Başa dön

Bağlantı verisi

Tek damarlı min. iletken kesit alanı 0,08 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı 6 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı 0,08 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı 4 mm²
İletken kesit alanı AWG min. 28
İletken kesit alanı AWG max. 10
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, min. 0,14 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks. 4 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, min. 0,14 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, maks. 4 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, min. 0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, maks. 1 mm²
Bağlantı yöntemi Yaylı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu 8 mm ... 10 mm
Başa dön

Standartlar ve Yönetmelikler

Standarda uygun bağlantı CUL
IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Başa dön

Environmental Product Compliance

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok
Başa dön

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141121
eCl@ss 4.1 27141121
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Başa dön

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
Başa dön

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Başa dön
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat