Klemens alanı montajı - UIK 35 BU - 3006302

Klemens alanı montajı, Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, genişlik: 15,2 mm, renk: mavi, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Çizimler



Devre şeması  

Devre şeması
1 = Kapak
2 = Daimi Köprü
3 = Döşenen köprü
4 = 2 klemens için anahtarlamalı köprü
5 = Bölme sacı
6 = Kısım bölme sacı
7 = Soket, PS soketi ile deneme yapmak için
8 = Soket, izole edilmiş, sadece FBI ile kullanılabilir

Başa dön

Genel

Kat sayısı 1
Bağlantı sayısı 2
Nominal kesit 35 mm²
Renk mavi
İzolasyon malzemesi PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2
Maksimum yük akımı 125 A (35 mm² iletken kesit alanı)
Nominal darbe gerilimi 8 kV
Kirlilik sınıfı 3
Darbe gerilim kategorisi III
İzolasyon malzeme grubu I
Nominal durum için maksimum güç kaybı 4,06 W
Standarda uygun bağlantı IEC 60947-7-1
Nominal akım IN 125 A
Maksimum yük akımı 125 A (35 mm² iletken kesit alanı)
Nominal gerilim UN 800 V
Açık yan taraf Hayır
Şok koruması test spesifikasyonu DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
El arkası koruması garanti edilir
Aşırı gerilim testinin sonucu Testi geçmiştir
Aşırı gerilim testi set değeri 9,8 kV
Güç frekansı dayanım gerilimi testinin sonucu Testi geçmiştir
Güç frekansı dayanım gerilimi set noktası 2 kV
Bağlantı noktalarının mekanik stabilite testi sonucu (5 x iletken bağlantısı) Testi geçmiştir
Eğilme testi sonucu Testi geçmiştir
Dönme hızı eğilme testi 10 dev/dak
Eğilme testi dönüşleri 135
Kablo kesiti/ağırlık eğilme testi 0.75 mm² / 0.4 kg
35 mm2/6,8 kg
Çekme test sonucu Testi geçmiştir
İletken kesit alanı/germe kuvveti testi 0,75 mm²
Çekme kuvveti set değeri 30 N
İletken kesit alanı/germe kuvveti testi 35 mm²
Çekme kuvveti set değeri 190 N
Taşıyıcı üzerine sıkı oturma sonucu Testi geçmiştir
Taşıyıcı üzerinde sıkı oturma NS 32/NS 35
Set noktası 10 N
Gerilim düşümü testinin sonucu Testi geçmiştir
Gereksinimler, gerilim düşümü ≤ 3,2 mV
Sıcaklık artış testinin sonucu Testi geçmiştir
Kısa devre stabilite sonucu Testi geçmiştir
Kablo kesiti kısa devre testi 35 mm²
Kısa süreli akım 4,2 kA
Isı testi sonucu Testi geçmiştir
Termal özelliklerin (iğne alev) etki süresi ispatı 30 s
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması -60 °C
Demiryolu araçlarında yangın davranışı (DIN 5510-2) Testi geçmiştir
Alev test yöntemi (DIN EN 60695-11-10) V0
Oksijen indisi (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Sınıf I 2
NF F16-101, NF F10-102 Sınıf F 2
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) geçti
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Başa dön

Boyutlar

Genişlik 15,2 mm
Uzunluk 55 mm
Yükseklik NS 35/7,5 51 mm
Yükseklik NS 35/15 58,5 mm
Yükseklik NS 32 56 mm
Başa dön

Bağlantı verisi

Not Klemens yeri
Tek damarlı min. iletken kesit alanı 0,75 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı 35 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı 0,75 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı 35 mm²
İletken kesit alanı AWG min. 18
İletken kesit alanı AWG max. 2
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, min. 0,75 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks. 35 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, min. 0,75 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, maks. 35 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı min. 0,75 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı maks. 10 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı min. 0,75 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı maks. 10 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız yüksüklü, min. 0,75 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks. 10 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, min. 0,75 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, maks. 6 mm²
Bağlantı yöntemi Vidalı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu 16 mm
Vida yivi M6
Sıkma torku, min 3,2 Nm
Sıkma torku, maks. 3,7 Nm
Başa dön

Standartlar ve Yönetmelikler

Standarda uygun bağlantı CUL
IEC 60947-7-1
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Başa dön

Environmental Product Compliance

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok
Başa dön

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141125
eCl@ss 8.0 27141125
eCl@ss 9.0 27141125
Başa dön

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC001329
ETIM 6.0 EC001329
Başa dön

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Başa dön
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat