Geçiş klemensi - UK 2,5 N BU - 3003350

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, genişlik: 5,2 mm, renk: mavi, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Çizimler



Devre şeması  

Devre şeması

Başa dön

Genel

Kat sayısı 1
Bağlantı sayısı 2
Potansiyeller 1
Nominal kesit 2,5 mm²
Renk mavi
İzolasyon malzemesi PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2
Nominal darbe gerilimi 8 kV
Kirlilik sınıfı 3
Darbe gerilim kategorisi III
İzolasyon malzeme grubu I
Nominal durum için maksimum güç kaybı 0,77 W
Maksimum yük akımı 24 A (2.5 mm² kablo kesitli)
Nominal akım IN 24 A
Nominal gerilim UN 800 V
Açık yan taraf Evet
Şok koruması test spesifikasyonu DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
El arkası koruması garanti edilir
Parmak koruması garantili
Aşırı gerilim testinin sonucu Testi geçmiştir
Aşırı gerilim testi set değeri 9,8 kV
Güç frekansı dayanım gerilimi testinin sonucu Testi geçmiştir
Güç frekansı dayanım gerilimi set noktası 2 kV
Bağlantı noktalarının mekanik stabilite testi sonucu (5 x iletken bağlantısı) Testi geçmiştir
Eğilme testi sonucu Testi geçmiştir
Dönme hızı eğilme testi 10 dev/dak
Eğilme testi dönüşleri 135
Kablo kesiti/ağırlık eğilme testi 0.2 mm2/0.2 kg
2,5 mm²/0,7 kg
4 mm²/0,9 kg
Çekme test sonucu Testi geçmiştir
İletken kesit alanı/germe kuvveti testi 0,2 mm²
Çekme kuvveti set değeri 10 N
İletken kesit alanı/germe kuvveti testi 2,5 mm²
Çekme kuvveti set değeri 50 N
İletken kesit alanı/germe kuvveti testi 4 mm²
Çekme kuvveti set değeri 60 N
Taşıyıcı üzerine sıkı oturma sonucu Testi geçmiştir
Taşıyıcı üzerinde sıkı oturma NS 32/NS 35
Set noktası 1 N
Gerilim düşümü testinin sonucu Testi geçmiştir
Gereksinimler, gerilim düşümü ≤ 3,2 mV
Sıcaklık artış testinin sonucu Testi geçmiştir
Kısa devre stabilite sonucu Testi geçmiştir
Kablo kesiti kısa devre testi 2,5 mm²
Kısa süreli akım 0,3 kA
Kablo kesiti kısa devre testi 4 mm²
Kısa süreli akım 0,48 kA
Isı testi sonucu Testi geçmiştir
Termal özelliklerin (iğne alev) etki süresi ispatı 30 s
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) 125 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Başa dön

Boyutlar

Genişlik 5,2 mm
Kapak genişliği 1,5 mm
Uzunluk 42,5 mm
Yükseklik NS 35/7,5 42 mm
Yükseklik NS 35/15 49,5 mm
Yükseklik NS 32 47 mm
Başa dön

Bağlantı verisi

Bağlantı yöntemi Vidalı bağlantı
Standarda uygun bağlantı IEC 60947-7-1
Tek damarlı min. iletken kesit alanı 0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı 4 mm²
İletken kesit alanı AWG min. 24
İletken kesit alanı AWG max. 12
Çok damarlı min. iletken kesit alanı 0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı 2,5 mm²
Min. AWG iletken kesiti, çok telli 24
Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı 14
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, min. 0,25 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks. 2,5 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, min. 0,25 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, maks. 1,5 mm²
Tarak köprülü kesit alanı, tek damarlı maks. 2,5 mm²
Tarak köprülü kesit alanı, çok damarlı maks. 2,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı min. 0,2 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı maks. 1 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı min. 0,2 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı maks. 1 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, min. 0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, maks. 1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız yüksüklü, min. 0,25 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks. 1 mm²
Standarda uygun bağlantı IEC/EN 60079-7
Tek damarlı min. iletken kesit alanı 0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı 4 mm²
İletken kesit alanı AWG min. 24
İletken kesit alanı AWG max. 12
Çok damarlı min. iletken kesit alanı 0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı 2,5 mm²
Kablo soyma uzunluğu 7 mm
İç silindirik gösterge A3
Vida yivi M3
Sıkma torku, min 0,6 Nm
Sıkma torku, maks. 0,8 Nm
Başa dön

Standartlar ve Yönetmelikler

Standarda uygun bağlantı CSA
IEC 60947-7-1
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2
Başa dön

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50
Tehlikeli maddelerle ilgili ayrıntılar için "Yüklemeler" altında "Üretici Beyanı" kategorisine gidin
Başa dön

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Başa dön

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
Başa dön

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Başa dön
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat