Emniyet Teçhizatı - TC MGUARD RS4000 4G VPN - 2903586

Güvenlik cihazı, WAN ve 4G mobil şebeke arabirimi, SD kart slotu, 10 VPN tüneli, tam fonksiyon kapsamlı akıllı Firewall, NAT/1:1 NAT özellikli router, opsiyonel CIFS Bütünlük İzleme, 4 portlu Yönetilebilir Switch, 2 SIM kart slotu

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

TC MGUARD... güvenlik cihazları mGuard teknolojili endüstriyel mobil ağ router'larıdır. Makine ve sistemlerin Internet üzerinden güvenli bağlantısı için uzaktan bakım altyapısı sunar.
Yüksek hızlı mobil ağ arayüzü ve 4 portlu switch kompakt metal bir muhafazaya entegre edilmiştir. Küresel ölçekte güvenli uzaktan haberleşme 4G LTE'nin yanında UMTS ve CDMA şebekeleri üzerinden gerçekleşir.
SD kartlardaki tanımlı konfigürasyon yardımıyla cihazlar kolay ve hızlı şekilde başlatılabilir veya değiştirilebilir. Cihazlar güvenli kod üretimi ve yönetimi için tamponlanmış gerçek zamanlı saat ve Güvenilir Platform Modülü (TPM) içerir.

Avantajlarınız

  • Yedekli yüksek hızlı mobil telefon arayüzü
  • Entegre 4 portlu switch
  • Katman 3'teki IPsec protokolüyle maksimum güvenlik
  • Web tabanlı yönetim, SNMP
  • Değiştirilebilir konfigürasyon hafızası
  • Seri cihazları entegre etmek için COM server fonksiyonlu RS-232 arayüzü
  • Esnek serim
  • 10 paralel VPN tunnel (Opsiyonel lisans ile 250'ye kadar mümkün)
  • x509.v3 gibi güncel sertifikaları destekler
  • Dinamik filtreleme için durumsal denetleme güvenlik duvarı
  • Geniş sıcaklık aralığı,
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2903586
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 404 (C-6-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356758086
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 630,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200