Tip 1 aşırı gerilim koruma arestörü - FLT-CP-350-ST - 2881887

Tip 1 / Sınıf I / B arestör (yıldırım arestörü) yedek fişi, L-N ve L-PEN kanalları için, FLASHTRAB compact ürün serisiyle kombine edilebilir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Çizimler



Boyutlu çizim  

Boyutlu çizim

Devre şeması  

Devre şeması



Başa dön

Boyutlar

Yükseklik 46,6 mm
Genişlik 23,5 mm
Derinlik 56,4 mm
Genişlik birimi 2 Birim
Başa dön

Ortam şartları

Koruma sınıf IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 80 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 80 °C
Rakım ≤ 2000 m (amsl (sıfır standardının üzerinde))
İzin verilen nem (çalışma) 5 % ... 95 %
Darbe (çalışma) 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Titreşim (çalışma) 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z)
Başa dön

Genel

IEC kategorisi I / II
T1 / T2
EN tip T1 / T2
IEC güç kaynağı sistemi TT
Koruma hatları L-PEN
L-N
Montaj tipi Taban elemanı üzerinde
Renk gri/mavi
Muhafaza malzemesi PBT
Kirlilik sınıfı 2
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V-0
Tasarım Erkek
Kutup sayısı 1
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı optik
Başa dön

Ek tanımlamalar

Not Yalnız VAL-CP-350-ST ile paralel bağlantı halinde. Teknik parametreler iki ürünün kombinasyonunu baz alır.
Başa dön

Koruyucu devre

Nominal gerilim UN 240 V AC (TN)
240 V AC (TT)
Nominal frekans fN 50 Hz (60 Hz)
Maksimum sürekli gerilim UC 350 V AC
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs 25 kA
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, şarj 12,5 As
Yıldırım test akımı (10/350) µs, spesifik enerji 160 kJ/Ω
Yıldırım test akımı (10/350) µs, tepe değer limp 25 kA
Art akımı kesme kapasitesi Ifi 25 kA (264 V AC)
3 kA (350 V AC)
Kısa devre stabilitesi ISCCR 25 kA (264 V AC)
3 kA (350 V AC)
Koruma seviyesi Up ≤ 1,5 kV
Artık gerilim Ures ≤ 1,5 kV (In'de)
≤ 1,2 kV (10 kA'de)
≤ 1 kV (5 kA'de)
≤ 0,9 kV (3 kA'de)
6 kV'ta (1.2/50)µs darbe çalışma gerilimi ≤ 1,5 kV
UT'de TOV davranışı 415 V AC (5 sn / dayanma modu)
457 V AC (120 dak / hata güvenliği modu)
Tepki süresi tA ≤ 25 ns
Paralel kablajlı maks. ön sigorta 315 A (gG)
Başa dön

UL spesifikasyonları

SPD Tipi 4CA
Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-N) 264 V AC
Nom. gerilim 240 V AC
Koruma hatları L-N
Güç dağıtım sistemi Split phase
Nominal frekans 50/60 Hz
Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-N) 1340 V
Nominal darbe deşarj akımı In (L-N) 20 kA
Başa dön

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50
Tehlikeli maddelerle ilgili ayrıntılar için "Yüklemeler" altında "Üretici Beyanı" kategorisine gidin
Başa dön

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140201
eCl@ss 4.1 27130801
eCl@ss 5.0 27130801
eCl@ss 5.1 27130800
eCl@ss 6.0 27130800
eCl@ss 7.0 27130802
eCl@ss 8.0 27130802
eCl@ss 9.0 27130802
Başa dön

ETIM

ETIM 2.0 EC000381
ETIM 3.0 EC000381
ETIM 4.0 EC000381
ETIM 5.0 EC000381
ETIM 6.0 EC000381
Başa dön

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212010
UNSPSC 7.0901 39121610
UNSPSC 11 39121610
UNSPSC 12.01 39121610
UNSPSC 13.2 39121620
Başa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

İlk elden bilgi

Poenix Contact'ın haber bültenine abone olun.

Haber bülteni
Haber bültenimize abone olun
  • PDF oluştur
  • Öneri
  • Geri bildirim

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat