Tip 1/2 yıldırım/aşırı gerilim arestörü - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

2-kut. yalıtılmış 600 V DC gerilim sistemleri için yıldırım/aşırı gerilim arestörü, DIN raya montaj, 3-kut. taban elemanı, üç plug-in sıcaklık izlemeli koruyucu eleman, her fişte durum mesajı.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • EN 50539-11 standardına uygun olduğundan yüksek güvenlik
  • Güvenilir temas, entegre dönen mandalı sayesinde
  • Kolay değiştirme, plug-in tutucular sayesinde
  • Optimum invertör koruması, düşük koruma seviyesi sayesinde
  • Hatalı fişlerin verimli değiştirilmesi, görsel durum göstergesi sayesinde
  • Uyumsuz anahtarlı prizler ve taban elemanları sayesinde karşı koruma
  • daima doğru tutucu, üniversal tip 1/tip 2 koruyucu bileşenler sayesinde
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2801163
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 41 (C-4-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356714303
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 365,400 g
Gümrük tarife numarası 85363030
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat