Aşırı gerilim koruma cihazı - PT-IQ-5-HF-12DC-UT - 2800799

Koruyucu fiş ve taban elemanından oluşan, modül üzerinde beş sinyal kablosuna ait çok kademeli tümleşik durum göstergesi bulunan aşırı gerilim koruma cihazı. Besleme gerilimi olmayan HF uygulamaları ve telekomünikasyon arabirimleri için (90 Mbps'ye kadar).

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Aşırı gerilim koruma sistemi
  • Çok seviyeli durum izlemesi
  • Besleme ve uzaktan kumanda modülü hakkında toplu mesaj
  • Sistem DIN rayı bus'ı ile beslenir
  • Besleme modülü başına maksimum 28 koruma modülü
  • Yük iletim hızları sayesinde HF uygulamalarına elverişlidir
  • İki parçalı tasarım sayesinde maksimum bakım kolaylığı
  • Kodlanabilir fiş
  • Bakım amacıyla fişin empedanssız ayrılması
  • Taban elemanı montajın bütünleyici bir parçasıdır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2800799
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 146 (C-4-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356665216
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 123,300 g
Gümrük tarife numarası 85363010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat