Tip 1/2 yıldırım/aşırı gerilim arestörü - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Nötr ve toprağın ayrı olduğu 3-fazlı TN-S güç kaynağı şebekeleri için, takılabilir varistör temelli yıldırım arestörü (5-iletkenli sistem: L1, L2, L3, N, PE), Yıldırım Koruma Seviyeleri III ve IV için, ikaz kontaklı.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tüm fişler CHECKMASTER ile test edilebilir.
  • Topraksız ikaz kontaklı
  • Yüksek yıldırım akım yükler ve güçlü titreşimlere yeni kilitleme sayesinde durumunda fişlerin güvenli beklemesi
  • Her fiş için termal ayırma aygıtı
  • Geçmeli
  • Her fiş için termal ayırma aygıtı
  • Tüm yuvaları mekanik anahtarlama
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2800644
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 36 (C-4-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356624268
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 716,100 g
Gümrük tarife numarası 85363030
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat