Tip 2 aşırı gerilim arestörü - VAL-MS 1000DC-PV/2+V - 2800628

2-kut. izole 1000 V DC gerilim sistemleri için akım durdurucu, DIN ray montajı için, 3-kut. taban elemanı, üç plug-in sıcaklık-izlemeli koruyucu elemanlar, her fiş üzerinde durum mesajı.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • EN 50539-11 standardına uygun olduğundan yüksek güvenlik
  • Güvenilir temas, entegre dönen mandalı sayesinde
  • Kolay değiştirme, plug-in tutucular sayesinde
  • Optimum invertör koruması, düşük koruma seviyesi sayesinde
  • Hatalı fişlerin verimli değiştirilmesi, görsel durum göstergesi sayesinde
  • Uyumsuz anahtarlı prizler ve taban elemanları sayesinde karşı koruma
  • daima doğru tutucu, üniversal tip 1/tip 2 koruyucu bileşenler sayesinde

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2800628
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 65 (C-4-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356615082
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 324,800 g
Gümrük tarife numarası 85363030
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat