Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı - VAL-SQ SP 100-120/240HLD - 2800462

120/240 V AC High-Leg Üçgen konfigürasyonlar için aşırı gerilim koruma cihazı. Mevcut muhafazaya kolayca bağlanabilen kompakt, NEMA muhafaza kullanır. Hibrit Sinüs Dalga İzleme 80 kA aşırı gerilim koruma sağlar.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Ürün tanımı

120/240 V AC High-Leg Üçgen konfigürasyonlar için 80 kA korumalı aşırı gerilim koruma cihazı

Avantajlarınız

  • Kayan iletişim bilgileri, bir uzaktan izleme sistemi ile bağlantı sağlar
  • -30 DB kadar gürültü azaltımı sağlayan sinüs dalgası izleme
  • Her tutucu yolu ayrı bir sigorta koruması
  • UL 1449, üçünci versiyon, Eylül 2009
  • LED'ler sürekli olarak her bir faz durumunu izler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2800462
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 77 (TT-2011)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356564960
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 222,220 g
Gümrük tarife numarası 85363090
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat