Tip 2 aşırı gerilim koruma yedek modülü - VAL-SQ SE 400-120/208Y /D - 2800385

120/208 V AC Yıldız konfigürasyonlar için, tipik olarak servis girişi koruması olarak kullanılan aşırı gerilim koruma cihazı. NEMA muhafazalar darbe sayıcı, durum LED'leri ve sesli alarm ile izleme ve uzaktan izleme imkanı sunar. Hibrit Sinüs Dalga İzleme 400 kA aşırı gerilim koruma sağlar.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Ürün tanımı

400 kA korumalı 120/208 V AC ve 127/220 V AC Yıldız bağlı sistemlerin servis girişi koruması için aşırı gerilim koruma cihazı

Avantajlarınız

  • Opsiyonel devre kesici anahtarı
  • UL 1449, üçünci versiyon, Eylül 2009
  • Hassas elektronik için opsiyonel 10-mod koruması
  • Sinüs dalga izleme için filtre

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2800385
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 74 (TT-2011)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356564724
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 222,220 g
Gümrük tarife numarası 85363090
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat