Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P-DIO/OL-U - 2800334

Bıçaklı ayırma klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 26 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, uzunluk: 80 mm, genişlik: 6 mm, renk: gri, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nom. gerilim: 400 V

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2800334
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356072076
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 25,000 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat