Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Bıçaklı ayırma klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, uzunluk: 80 mm, genişlik: 6,1 mm, renk: gri, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Sadece 6.2 mm genişlikte yer kazandıran tasarım
  • Çift katlı klemenslerin kapalı gövdesi
  • Kullanıcı dostu ayırma bıçağı operasyonu

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2800004
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 478 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918074173
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 23,140 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat