Aşırı gerilim koruma cihazı - TT-UKK5-M/ 12DC - 2795957

Şekil TT-UKK5-M-24 DC tipini göstermektedir

Katlar arasında aşırı gerilim korumalı bastırıcı diyot bulunan çift katlı modüler klemens, üst katta ayırma bıçağı, nominal gerilim: 12 V DC, NS 32 veya NS 35/7.5 üzerine montaj için, kapalı gövde, terminal genişliği: 6.2 mm, terminal yüksekliği: 68 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Elektronik kontrolörlerin sinyal devrelerinde kullanılabilir
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2795957
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 111 (TT-2011)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918073213
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,270 g
Gümrük tarife numarası 85363010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat