Aşırı gerilim koruma cihazı - TT-UK5/ 48DC - 2794709

Şekil TT-UK5- 24 DC tipini göstermektedir

Bağlantı kısmı ile montaj rayı arasında hassas aşırı gerilim korumalı modüler klemens, nominal gerilim: 48 V DC, NS 32 veya NS 35/7.5 üzerine montaj için, terminal genişliği: 6.2 mm, terminal yüksekliği: 47 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Elektronik kontrolörlerin sinyal devrelerinde kullanılabilir
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2794709
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 98 (C-6-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918072889
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,150 g
Gümrük tarife numarası 85363030
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat