Komponent klemensi - UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL - 2791113

Komponent klemensi, entegre diyotlu, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, genişlik: 6,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Çizimler



Devre şeması  

Devre şeması

Başa dön

Genel

Not Maks. akım diyot tarafından belirlenir. 1N 4007 diyotu, ters gerilim: 1300 V, maksimum sürekli akım: 0,5 A.
Kat sayısı 2
Bağlantı sayısı 4
Nominal kesit 4 mm²
Renk gri
İzolasyon malzemesi PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Nominal darbe gerilimi 6 kV
Kirlilik sınıfı 3
Darbe gerilim kategorisi III
İzolasyon malzeme grubu I
Standarda uygun bağlantı IEC / EN
Nominal akım IN 32 A
Maksimum yük akımı 32 A (4 mm için2 iletken kesit alanı, çalışma eğrisi)
Nominal gerilim UN 500 V (Veriler bitişik klemenslerin veya DINg rayının dielektrik dayanımını baz alır.)
Açık yan taraf Evet
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması -60 °C
Demiryolu araçlarında yangın davranışı (DIN 5510-2) Testi geçmiştir
Alev test yöntemi (DIN EN 60695-11-10) V0
Oksijen indisi (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Sınıf I 2
NF F16-101, NF F10-102 Sınıf F 2
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) geçti
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Başa dön

Boyutlar

Genişlik 6,2 mm
Uzunluk 56 mm
Yükseklik NS 35/7,5 62 mm
Yükseklik NS 35/15 69,5 mm
Yükseklik NS 32 67 mm
Başa dön

Bağlantı verisi

Tek damarlı min. iletken kesit alanı 0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı 4 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı 0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı 4 mm²
İletken kesit alanı AWG min. 24
İletken kesit alanı AWG max. 12
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, min. 0,25 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks. 4 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, min. 0,25 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, maks. 2,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı min. 0,2 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı maks. 1,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı min. 0,2 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı maks. 1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız yüksüklü, min. 0,25 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks. 1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, min. 0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, maks. 1,5 mm²
Bağlantı yöntemi Vidalı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu 8 mm
İç silindirik gösterge A4
Vida yivi M3
Sıkma torku, min 0,6 Nm
Sıkma torku, maks. 0,8 Nm
Başa dön

Standartlar ve Yönetmelikler

Standarda uygun bağlantı CUL
IEC / EN
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Başa dön

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50
Tehlikeli maddelerle ilgili ayrıntılar için "Yüklemeler" altında "Üretici Beyanı" kategorisine gidin
Başa dön

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141127
eCl@ss 4.1 27141127
eCl@ss 5.0 27141127
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141127
eCl@ss 8.0 27141127
eCl@ss 9.0 27141127
Başa dön

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000903
ETIM 6.0 EC000903
Başa dön

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Başa dön
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat