Komponent klemensi - UKK 5-DIO/U-O - 2791032

Komponent klemensi, entegre diyotlu, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 4, kesit alanı:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, genişlik: 6,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Çok geniş uygulama alanları için çeşitli bağlantı tiplerinde çift katlı diyotlu klemensler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2791032
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 492 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918072407
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 15,000 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat