Çift katlı klemens - UKKB 10/2,5-PV - 2775485

Çift katlı klemens, Eşpotansiyel bağlantı ile, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, genişlik: 10,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tasarım genişliği yalnızca 10,2 mm

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2775485
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 436 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918068592
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 40,300 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat