Geçiş klemensi - UDK 4-DUR - 2775207

Geçiş klemensi, isteğe göre seçilebilen bileşenlerin montajı için, nom. gerilim: 630 V, nominal akım: 32 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, uzunluk: 63,5 mm, genişlik: 6,2 mm, renk: gri, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nom. gerilim: 630 V

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Dört iletkenli bağlantısı kullanıcı dostu bağlanma sağlar
  • Ölçüm iletkenindeki gerilim sinyali bu klemens kullanılarak elde edilir ve proses bilgisayarlarında analog sinyal olarak kullanılabilmesini sağlar
  • Proses otomasyonundaki sabit akım devreleri ölçülen değerleri yükten bağımsız olarak (4) - 20 mA akım şeklinde iletir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2775207
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 494 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918068509
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 14,960 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat