Modüler topraklama klemensi - UDK 4-PE - 2775184

Modüler topraklama klemensi, tarafta çift bağlantılı, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 1, kesit alanı:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, genişlik: 6,2 mm, renk: yeşil-sarı, montaj tipi: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Çok sayıda kabloyu karşılamak için her iki tarafındaki bağlantı noktaları
  • Çift köprüleme kanalı potansiyel dağıtımı ve besleme sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2775184
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 433 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918068486
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 28,060 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat