Geçiş klemensi - UDK 4 - 2775016

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 630 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 1, kesit alanı:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, genişlik: 6,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Çok sayıda kabloyu karşılamak için her iki tarafındaki bağlantı noktaları
  • Çift köprüleme kanalı potansiyel dağıtımı ve besleme sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2775016
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 433 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918068363
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 15,300 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat