Dağıtılmış I/O cihazı - RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX SF - 2773678

PROFINET için dijital I/O cihazı; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, sekiz giriş (24 V DC), ayarlanabilen sekiz giriş veya çıkış (24 V DC, maks. 0,5 A), VARIOSUB push-pull bağlantı yöntemi, dayanıklı metal gövde, koruma sınıfı IP67

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2773678
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356468893
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.222,220 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat