An error occured while your request was computed

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

PROFIBUS FLX ASI MA 2 PB EF için Fieldline Extension AS-Interface gateway, 2 AS-Interface ağının PROFIBUS DP sistemine kolay entegrasyonunu sağlar. Cihaz IP20 sağlam çelik gövdeye sahiptir ve pano içi kullanıma uygundur.
Gateway, AS-Interface slave'lerin genişletilmiş adreslemeli çalışmasını sağlar ve AS-Interface şartnamesi 3.0'a göre tanımlanmıştır.
Eski AS-i slave'lerle uyumluluk basitleştirilmiştir.

AS-i slave'ler, AS-Interface gateway üzerinden "Mode" ve "Set" tuşları veya 7-haneli ekran kullanılarak kolayca adreslenebilir.

Genişletilmiş ekran modunda, herbir AS-devresi çok satırlı LCD ekran ve "OK", "Up" ve "Down" tuşları yardımıyla kapsamlı şekilde konfigüre ve teşhis edilebilir.

Avantajlarınız

  • Bir veya iki AS-Interface ağı
  • Paslanmaz çelik gövde
  • AS-Interface specification 3.0
  • IP20 koruma
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2773607
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 230 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356434508
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 460,000 g
Gümrük tarife numarası 90328900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat