Dağıtılmış I/O cihazı - RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ - 2773513

PROFINET için dijital I/O cihazı; SC-RJ standardında fiber optik bağlantılar, 2-port anahtar, 100Base-FX, hızlı başlama, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, sekiz giriş ve çıkış (24 V DC, maks. 0,5 A), push-pull bağlantı yöntemi, dayanıklı metal gövde, koruma sınıfı IP67

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Dayanıklı metal gövde
  • Kapsamlı diyagnostik fonksiyonları
  • I/O cihazları için M12 plug-in konnektör
  • PROFINET için push/pull plug-in konnektör, fiber optik veya bükümlü çift
  • Besleme gerilimi için push/pull plug in konnektör
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2773513
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 237 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356283342
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.195,500 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat