Dağıtılmış I/O cihazı - RL PN 24-1 DIO 16/8 2TX - 2773500

PROFINET için dijital I/O cihazı; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, sekiz giriş (24 V DC), ayarlanabilen sekiz giriş veya çıkış (24 V DC, maks. 0,5 A), VARIOSUB push-pull bağlantı yöntemi, dayanıklı metal gövde, koruma sınıfı IP67

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Dayanıklı metal gövde
  • Kapsamlı diyagnostik fonksiyonları
  • I/O cihazları için M12 plug-in konnektör
  • Besleme gerilimi için push/pull plug in konnektör
  • PROFINET için push/pull plug-in konnektör, fiber optik veya bükümlü çift
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2773500
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 283 (AX-2011)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356283359
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.260,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat