Dağıtılmış I/O cihazı - FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416

AS-i dijital giriş/çıkış modülü, 4 dijital giriş, 24 V DC, 2, 3-telli bağlantı, 4 dijital çıkış, 24 V DC, 0.5 A, 2-telli bağlantı, IP67 koruma

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

IP67 gövde korumalı dijital Fieldline Extension AS-Interface M8 giriş modülleri dijital sensörlerin AS-i'ye M8 konnektörler ile bağlantısını sağlar.
Modüller AS-i'ye SPEEDCON teknolojili M12 konnektörler ile bağlanır.

Avantajlarınız

  • 30 mm montaj profili için optimize edilmiştir
  • AS-Interface bağlantısı için SPEEDCON hızlı kilitleme sistemli M12 bağlantı teknolojisi
  • I / O için M8 bağlantı teknolojisi
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2773416
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 228 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356156592
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 125,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat