Elektronik boş kutu - EG 90-GMF/PC GN - 2764959

Şekil elektronik kutunun komple montajlı versiyonunu göstermektedir

Kutu tabanı, metal taban mandallı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Aletsiz montaj
  • Elektronik komponentlerin kademeli 22.5 mm, 45 mm, 67.5 mm ve 90 mm genişlikli kutulara optimum yerleşimi
  • Çok ince telli 2.5 mm²'ye kadar kablo bağlanabilen sağlam vidalı klemenslerle pratik ve kolay kablo bağlantısı
  • Kutu üzerine kabartma şeklinde malzeme ve parça tanımlamaları basılır (geri dönüştürülebilir)
  • Fonksiyonel ve endüstri odaklı kutu teknolojisi
  • EN 60715'e uygun simetrik DIN raylarına hızlı kenetlemeli montaj
  • Elektronik komponentlerin darbe ve kire karşı korumalı muhafazası (IP40 kutu, IP20 klemensler)
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2764959
Ambalaj birimi 10 STK
Minimum sipariş miktarı 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 721 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918131999
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 80,030 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat