Elektronik boş kutu - EG 67,5-A/PC GN - 2764933

Şekil elektronik kutunun komple montajlı versiyonunu göstermektedir

Kutu kapağı, her iki tarafa takılır

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Aletsiz montaj
  • Kutu üzerine kabartma şeklinde malzeme ve parça tanımlamaları basılır (geri dönüştürülebilir)
  • EN 60715'e uygun simetrik DIN raylarına hızlı kenetlemeli montaj
  • Çok ince telli 2.5 mm²'ye kadar kablo bağlanabilen sağlam vidalı klemenslerle pratik ve kolay kablo bağlantısı
  • Elektronik komponentlerin kademeli 22.5 mm, 45 mm, 67.5 mm ve 90 mm genişlikli kutulara optimum yerleşimi
  • Fonksiyonel ve endüstri odaklı kutu teknolojisi
  • Elektronik komponentlerin darbe ve kire karşı korumalı muhafazası (IP40 kutu, IP20 klemensler)

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2764933
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 721 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918131975
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 14,460 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat