Elektronik boş kutu - EG 22,5-AG/PC GN - 2764836

Şekil elektronik kutunun komple montajlı versiyonunu göstermektedir

Kutu kapağı, kapalı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Aletsiz montaj
  • EN 60715'e uygun simetrik DIN raylarına hızlı kenetlemeli montaj
  • Çok ince telli 2.5 mm²'ye kadar kablo bağlanabilen sağlam vidalı klemenslerle pratik ve kolay kablo bağlantısı
  • Elektronik komponentlerin kademeli 22.5 mm, 45 mm, 67.5 mm ve 90 mm genişlikli kutulara optimum yerleşimi
  • Kutu üzerine kabartma şeklinde malzeme ve parça tanımlamaları basılır (geri dönüştürülebilir)
  • Fonksiyonel ve endüstri odaklı kutu teknolojisi
  • Elektronik komponentlerin darbe ve kire karşı korumalı muhafazası (IP40 kutu, IP20 klemensler)

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2764836
Ambalaj birimi 25 STK
Minimum sipariş miktarı 25 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 720 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918131890
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 10,110 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat