Elektronik boş kutu - EG 22,5-GMF/PC GN - 2764797

Şekil elektronik kutunun komple montajlı versiyonunu göstermektedir

Kutu tabanı, metal taban mandallı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Aletsiz montaj
  • Kutu üzerine kabartma şeklinde malzeme ve parça tanımlamaları basılır (geri dönüştürülebilir)
  • Çok ince telli 2.5 mm²'ye kadar kablo bağlanabilen sağlam vidalı klemenslerle pratik ve kolay kablo bağlantısı
  • Fonksiyonel ve endüstri odaklı kutu teknolojisi
  • Elektronik komponentlerin kademeli 22.5 mm, 45 mm, 67.5 mm ve 90 mm genişlikli kutulara optimum yerleşimi
  • EN 60715'e uygun simetrik DIN raylarına hızlı kenetlemeli montaj
  • Elektronik komponentlerin darbe ve kire karşı korumalı muhafazası (IP40 kutu, IP20 klemensler)

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2764797
Ambalaj birimi 10 STK
Minimum sipariş miktarı 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 720 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918131852
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 36,110 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat