Elektronik boş kutu - EG 90-A/ABS GN - 2764399

Şekil elektronik kutunun komple montajlı versiyonunu göstermektedir

Komponent kutusu, Üst kısım, renk: yeşil, genişlik: 90 mm, uzunluk: 75 mm, yükseklik: 17,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Aletsiz montaj
  • Elektronik komponentlerin kademeli 22.5 mm, 45 mm, 67.5 mm ve 90 mm genişlikli kutulara optimum yerleşimi
  • Fonksiyonel ve endüstri odaklı kutu teknolojisi
  • EN 60715'e uygun simetrik DIN raylarına hızlı kenetlemeli montaj
  • Kutu üzerine kabartma şeklinde malzeme ve parça tanımlamaları basılır (geri dönüştürülebilir)
  • Çok ince telli 2.5 mm²'ye kadar kablo bağlanabilen sağlam vidalı klemenslerle pratik ve kolay kablo bağlantısı
  • Elektronik komponentlerin darbe ve kire karşı korumalı muhafazası (IP40 kutu, IP20 klemensler)

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2764399
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 719 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918065980
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 16,430 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat