I/O modülü - IB ST 24 DI 16/4 - 2754338

Şekil IB ST 24 BDI 16/4 versiyonunu göstermektedir

INTERBUS-ST dijital giriş modülü, 16 giriş, 24 V DC, 4 telli bağlantı sistemi, IP20 koruma, içeriği: Vida bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

INTERBUS ST dijital giriş modülleri
Dijital INTERBUS giriş modülleri, siviçler, limit siviçler, elektronik yaklaşım siviçleri ve fotoelektrik siviçlerin ürettiği gibi dijital kontrol sinyallerinin bağlanması için tasarlanmıştır.
Standart modellerde sunulan fonksiyonlar birçok uygulamayı kapsamaktadır.
INTERBUS ST'nin çok telli bağlantı yöntemi ve geçmeli elektronik gibi tüm tipik avantajları mevcuttur.

Avantajlarınız

  • 16 dijital giriş
  • 2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
  • Sensör beslemesinin kısa devre koruması
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2754338
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 189 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918063092
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 735,400 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat