Bus modülü - IBS ST 24 BK LB-T - 2753232

Şekil IBS ST 24 BK RB-T versiyonunu göstermektedir

INTERBUS-ST bus terminal modülü, 24 V DC, 9 kutuplu, ilave lokal bus dallı D-SUB, 15 kutuplu D-SUB, IP20 koruma, içeriği: Vida bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

INTERBUS ST standard bus terminal modülleri
INTERBUS bus terminal modülü ST istasyonunun giriş/çıkış modüllerini INTERBUS ağına bağlar.
Kullanılan iletim ortamına bağlı olarak bus terminal modülleri farklı bus bağlantıları ile donatılmıştır. Bakır iletkenler için D-SUB ve MINI-COMBICON konnektörleri mevcuttur. Fiber optik versiyonlar F-SMA konnektörleri ile donatılmıştır.
Bus terminal modülleri iki farklı performans sınıfında mevcuttur. Bir bus terminal modülünde maksimum 4 veya 8 giriş/çıkış modülü çalıştırılabilir.
Bus terminal modülü modüler INTERBUS-ST istasyonu içerisinde aşağıdaki fonksiyonları yerine getirir:
- INTERBUS remote bus sinyallerini yeniler
- Remote bus segmentlerinin elektriksel izolasyonu
- Giden remote bus veya bağlı giriş/çıkış modüllerininin INTERBUS ağından yazılım komutu ile ayrılması
- Entegre bir güç kaynağının elektriksel olarak izoleli besleme gerilimiyle bağlı giriş/çıkış modüllerinin beslemesi.

Avantajlarınız

  • Bakır veya fiber optik bağlantı
  • İlave remote/lokal bus dalları
  • Onboard ilave I/O'lar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2753232
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 189 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918062750
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 510,600 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat