I/O modülü - IBS IP CDI 3/24-F - 2753203

Resim mevcut değil

INTERBUS giriş/çıkış modülü, 8 dijital giriş, besleme gerilimi: 24 V DC, koruma sınıfı: IP65, -Remote bus cihaz montajı (5 kutuplu fiş konnektörler)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

IBS IP CBK 1/24-F modülleri IP65 kutusu içinde kompakt bus terminal modülleridir. Giriş çıkış modüllerinin remote bus montaj arabirimiyle izole bağlantısını sağlar.
INTERBUS remote bus montajı 50 m uzunluğa kadardır ve yalnız veri iletimi değil aynı zamanda bağlı tüm I/O modüllerinin ve sensörlerin modül elektroniklerinin beslemesini gerçekleştirir.
Remote bus montajı INTERBUS remote bus'ından bus terminal modülünde dallanır. Her dal ayrı olarak devre dışı bırakılarak farklı sistem kısımlarının birbirinden bağımsız işletilmesi sağlanır. Tüm iletkenler IP65 yuvarlak konnektörleri ile bağlanır.
IBS IP CDI 3/24-F ve IBS IP CDO 3/24-F modülleri kompakt tasarımlı I/O komponentleriyle INTERBUS IP65 serisini tamamlar.
Muhafazalar bus terminal modülüyle aynıdır. Herbiri 3 veya 4 telli bağlantıya sahip 8 giriş veya 8 çıkış bağlantısı için tasarlanmıştır.
Modüller montaj remote bus'ında kullanılır, ör: INTERBUS remote bus'ına bağlantı bus terminal modülü (IBS IP CBK 1/24) yardımıyla yapılır.
Modül elektroniklerinin ve sensörlerin beslemesi bus kablosu üzerinden gerçekleşir. Aktüatörlere enerji beslemesi sağlamak için kompakt çıkış modüllerine ayrı bir hat çekilir. Bu besleme sonraki modüle aktarılabilir.
IP65 I/O modüllerinin genişletilmiş diyagnostik kapasiteleri güvenli sistem işletimi, hızlı sorun giderme ve onarım imkanı sunar.
Tüm elektriksel bağlantılar geçmelidir, böylelikle modüller muhafaza açılmadan değiştirilebilir.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2753203
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918099541
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 9,270 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat