Bus modülü - IBS ST 24 BKM-LK - 2750963

INTERBUS-ST bus terminal modülü, 24 V DC, fiber optik F-SMA konnektörlü, IP20 koruma, içeriği: Vida bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

INTERBUS ST standard bus terminal modülleri
INTERBUS bus terminal modülü ST istasyonunun giriş/çıkış modüllerini INTERBUS ağına bağlar.
Kullanılan iletim ortamına bağlı olarak bus terminal modülleri farklı bus bağlantıları ile donatılmıştır. Bakır iletkenler için D-SUB ve MINI-COMBICON konnektörleri mevcuttur. Fiber optik versiyonlar F-SMA konnektörleri ile donatılmıştır.
Bus terminal modülleri iki farklı performans sınıfında mevcuttur. Bir bus terminal modülünde maksimum 4 veya 8 giriş/çıkış modülü çalıştırılabilir.
Bus terminal modülü modüler INTERBUS-ST istasyonu içerisinde aşağıdaki fonksiyonları yerine getirir:
- INTERBUS remote bus sinyallerini yeniler
- Remote bus segmentlerinin elektriksel izolasyonu
- Giden remote bus veya bağlı giriş/çıkış modüllerininin INTERBUS ağından yazılım komutu ile ayrılması
- Entegre bir güç kaynağının elektriksel olarak izoleli besleme gerilimiyle bağlı giriş/çıkış modüllerinin beslemesi.

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2750963
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918120160
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 166,180 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat