I/O modülü - IB ST ZF 24 BDO 16/3-250 - 2750727

INTERBUS-ST dijital çıkış modülü, 16 çıkış, 24 V DC, 250 mA, 3 telli bağlantı sistemi, IP20 koruma, içeriği: Yay bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

INTERBUS ST standart dijital çıkış modülleri
Dijital INTERBUS çıkış modülleri, elektromanyetik valfler, kontaktörler veya lambalar gibi dijital aktüatörlerin bağlanması için tasarlanmışlardır.
Seri, standart IB ST 24 BDO modüllerine ek olarak genişletilmiş işlevli modüller ile tamamlanır.
Standart modellerde sunulan fonksiyonlar birçok uygulamayı kapsamaktadır. Bunların başında birçok modülün ilave elektronik fonksiyon sunması gelir, ör:
- Dört elektriksel izoleli gruba kadar çıkış kanalları
- Her çıkış kanalı için ayrı elektronik kısa devre koruması
- Belirli uygulamalarda gerekli olan yüksek çıkış akımı.
INTERBUS ST'nin çok telli bağlantı sistemleri ve geçmeli elektronik gibi tüm tipik avantajları iki ürün grubunda da mevcuttur.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2750727
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918132125
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat