I/O modülü - IB ST ZF 24 DIO 8/8/3-2A - 2750662

Şekil IB ST 24 DIO 8/8/3-2A versiyonunu göstermektedir

INTERBUS-ST dijital giriş/çıkış modülü, 8 giriş, 24 V DC, 8 çıkış, 24 V DC, 2 A, IP20 koruma, içeriği: Yay bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

INTERBUS dijital giriş/çıkış modülleri, 8 sensör ve 8 aktüatörü iki veya üç telli olarak bağlantı imkanı sunar.
Modül elektronikleri geçmeli tiptir. Hatalı çalışma durumunda pasif terminal tabanı DIN rayı üzerinde kalır ve aktif modül elektronikleri birkaç saniye içinde değiştirilebilir.
Modüller ters polariteye karşı korumalıdır ve çıkışlar kısa devreye karşı sigorta ile ilave olarak korunurlar. Sigortaların durumu izlenir ve meydana gelen tüm arızalar kontrol sistemine bildirilir.
Modül DIN rayına takıldığında koruyucu toprak bağlantısı direkt olarak gerçekleşmiş olur.
Modüllerin üst kısımlarındaki giriş/çıkış durum LED'leri ve bus diyagnostik göstergeleri modülün durumu hakkında her an bilgi verir.
Tüm modüller dışarı çekilebilen geniş etiketleme alanları kullanılarak etiketlenebilir. İç etiket kartları elle, plotter veya yazıcıyla hazırlanabilir. Terminal noktaları ayrıca Zack etiketleri ile de etiketlenebilir.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2750662
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918126919
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat